Datos técnicos

Consola de programación CBG21A

Ref. de pieza

28238133

Temperatura ambiente

-10  –  60 °C

Grado de protección

IP40 según EN 60529

Consumo de potencia

1.4 W

Medidas en mm (An x Al x Pr)

65 × 110 × 20

Tamaño de la pantalla (An × Al)

49 × 37

Diagonal de la pantalla

61 mm (2.4")

Resolución de la pantalla en píxeles (An × Al)

320 × 240

Tipo de pantalla

Pantalla a color

Interfaz de ingeniería

USB-2.0-Mini-B, hembra

Conexión de interfaz

D-Sub 9 polos, hembra

Resistencia mecánica

3M5 según DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 según DIN EN 60721-3-5: 1997

Memoria interna

128 MB (suficiente para cientos de registros de datos)

La memoria también puede utilizarse para imágenes, documentos, proyectos, etc.