Caractéristiques techniques

Console CBG21A

Référence

28238133

Température ambiante

-10 °– 60 °C

Indice de protection

IP40 selon EN 60529

Puissance absorbée

1.4 W

Cotes en mm (l × H × P)

65 × 110 × 20

Taille de l'écran en mm (l x H)

49 × 37

Diagonale de l'écran

61 mm (2.4")

Résolution de l'écran en pixels (l x H)

320 × 240

Type d'écran

Afficheur couleur

Interface d'ingénierie

USB 2.0 Mini-B, femelle

Raccordement interface

Sub-D, 9 pôles, femelle

Résistance mécanique

3M5 selon DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 selon DIN EN 60721-3-5: 1997

Mémoire interne

128 Mo (suffisant pour plusieurs centaines de jeux de données)

La mémoire peut également être utilisée pour les images, les documents, les projets, etc.