Technische Daten
Bediengerät CBG21A | |
|---|---|
Sachnummer | 28238133 |
Umgebungstemperatur | -10 – 60 °C |
Schutzart | IP40 gemäß EN 60529 |
Leistungsaufnahme | 1.4 W |
Abmessungen in mm (B × H × T) | 65 × 110 × 20 |
Bildschirmgröße in mm (B × H) | 49 × 37 |
Bildschirmdiagonale | 61 mm (2.4") |
Bildschirmauflösung in Pixel (B × H) | 320 × 240 |
Bildschirmtyp | Farbdisplay |
Engineering-Schnittstelle | USB-2.0-Mini-B, female |
Anschluss-Schnittstelle | D-Sub 9-polig, female |
mechanische Festigkeit | 3M5 gemäß DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1 gemäß DIN EN 60721-3-5: 1997 |
Interner Speicher | 128 MB (ausreichend für mehrere 100 Datensätze) Der Speicher kann auch für Bilder, Dokumente, Projekte usw. genutzt werden. |