Conexión a través de CDM11A y USM21A

La siguiente imagen muestra la conexión del variador con el software de ingeniería MOVISUITE® mediante el módulo de diagnóstico CDM11A y el adaptador de interfaz USM21A:

[1]

Adaptador de interfaz USM21A, ref. de pieza: 28231449

[2]

Cable de interfaz serie con conector enchufable RJ10 y conector sub D de 9 polos, ref. de pieza 18123864.

Este cable es necesario para la conexión del adaptador de interfaz al variador y debe pedirse por separado.

[3]

Cable de conexión USB, tipo USB A-B. El cable está incluido en el contenido del suministro del adaptador de interfaz.

[4]

Módulo de diagnóstico CDM11A

Los datos se transmiten según estándar USB 2.0. También es posible el funcionamiento con una unidad USB 3.0.