通过CDM11A和USM21A连接

下图显示了通过诊断模块CDM11A和接口适配器USM21A将变频器连接至工程设计软件MOVISUITE®时的情况:

[1]

接口适配器USM21A,部件号: 28231449

[2]

带RJ10插头和9针D型插头的串行接口电缆,部件号18123864。

该电缆用于将接口适配器连接在变频器上,必须单独订购。

[3]

USB连接电缆,A-B型USB。该电缆包含在接口适配器的供货范围内。

[4]

CDM11A诊断模块

数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0设备上运行。