Liaison via CDM11A et USM21A
L'illustration suivante montre la liaison du variateur de vitesse avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via le module de diagnostic CDM11A et le convertisseur de signaux USM21A.

[1] | Convertisseur de signaux USM21A, référence : 28231449 |
[2] | Câble d'interface série avec un connecteur RJ10 et un connecteur Sub-D 9 pôles, référence 18123864 Ce câble est nécessaire pour le raccordement du convertisseur de signaux sur le variateur de vitesse ; il doit être commandé séparément. |
[3] | Câble de raccordement USB usuel, type USB A-B. Ce câble est compris dans la livraison du convertisseur de signaux. |
[4] | Module de diagnostic CDM11A |
Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec un appareil USB 3.0 est également possible.