Longitud de cable

Al conectar un motor, no debe superarse la longitud máxima del cable del motor.

Se debe tener en cuenta la siguiente directiva de planificación de proyecto:

  • Si se utilizan cables de alimentación del motor apantallados, la capacidad de servicio conductor/pantalla no debe superar los 280 pF/m.

MCB91A-....-5D3..

0025

0040

Longitud máxima de cable del motor en m para conductores apantallados

Frecuencia PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

50

12

Funcionamiento no posible

 

75

50

15

MCB91A-....-5D3..

0025

0040

Longitud máxima de cable del motor en m para conductores no apantallados

Frecuencia PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

75

18

Funcionamiento no posible

 

112.5

75

22.5

MCB91A-....-2D1..

0034

0042

Longitud máxima de cable del motor en m para conductores apantallados

Frecuencia PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

75

35

Funcionamiento no posible

 

75

50

25

MCB91A-....-2D1..

0034

0042

Longitud máxima de cable del motor en m para conductores no apantallados

Frecuencia PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

75

52.5

Funcionamiento no posible

 

112.5

75

37.5