Comprimento do cabo

Ao conectar um motor, o comprimento máximo do cabo de alimentação do motor não deve ser excedido.

A seguinte diretriz de planejamento do projeto deve ser levada em consideração:

  • Ao usar cabos de alimentação do motor blindados, a capacitância do fio/blindagem não pode exceder 280 pF/m.

MCB91A-....-5D3..

0025

0040

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo blindado

Frequência PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

50

12

Não é possível operar

 

75

50

15

MCB91A-....-5D3..

0025

0040

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo não blindado

Frequência PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

75

18

Não é possível operar

 

112.5

75

22.5

MCB91A-....-2D1..

0034

0042

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo blindado

Frequência PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

75

35

Não é possível operar

 

75

50

25

MCB91A-....-2D1..

0034

0042

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo não blindado

Frequência PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

75

52.5

Não é possível operar

 

112.5

75

37.5