Leitungslänge
Beim Anschluss eines Motors darf eine maximale Motorleitungslänge nicht überschritten werden.
Die folgende Projektierungsrichtlinie muss berücksichtigt werden:
- Bei Verwendung von geschirmten Motorzuleitungen darf die Betriebskapazität Ader/Schirm maximal 280 pF/m betragen.
MCB91A-....-5D3.. | 0025 | 0040 |
|---|---|---|
Maximale Motorleitungslänge in m für geschirmte Leitung | ||
PWM-Frequenz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
50 12 kein Betrieb möglich |
75 50 15 |
MCB91A-....-5D3.. | 0025 | 0040 |
|---|---|---|
Maximale Motorleitungslänge in m für umgeschirmte Leitung | ||
PWM-Frequenz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
75 18 kein Betrieb möglich |
112.5 75 22.5 |
MCB91A-....-2D1.. | 0034 | 0042 |
|---|---|---|
Maximale Motorleitungslänge in m für geschirmte Leitung | ||
PWM-Frequenz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
75 35 kein Betrieb möglich |
75 50 25 |
MCB91A-....-2D1.. | 0034 | 0042 |
|---|---|---|
Maximale Motorleitungslänge in m für umgeschirmte Leitung | ||
PWM-Frequenz 4 kHz 8 kHz 16 kHz |
75 52.5 kein Betrieb möglich |
112.5 75 37.5 |