Ejemplo de instalación

[1] | Placa de montaje galvanizada |
[2] | Filtro de red |
[3] | Variador |
[4] | Barra de puesta a tierra (PE) |
[5] | Conexión AF barra de puesta a tierra (PE)/placa de montaje |
[6] | Cable de alimentación de la red |
[7] | Chapa de apantallado de potencia |
[8] | Cable del motor |
[9] | Abrazadera de puesta a tierra |
[10] | Conexión AF entre entradas de cable conductoras |
[11] | Racor CEM para cable del motor |