Exemple d'installation

[1]

Plaque de montage galvanisée

[2]

Filtre réseau

[3]

Variateur de vitesse

[4]

Barre de terre

[5]

Liaison HF entre la barre de terre et la plaque de montage

[6]

Câble d'alimentation

[7]

Tôle de blindage de la puissance

[8]

Liaison moteur

[9]

Collier de mise à la terre

[10]

Liaison HF entre les cheminements de câbles conducteurs

[11]

Presse-étoupe CEM pour liaison moteur