Exemplo de instalação

[1] | Placa de fixação galvanizada |
[2] | Filtro de rede |
[3] | Conversor |
[4] | Barramento de terra |
[5] | Conexão HF do barramento de terra/placa de fixação |
[6] | Cabo de alimentação de rede |
[7] | Placa de blindagem de potência |
[8] | Cabo do motor |
[9] | Braçadeira de aterramento |
[10] | Conexão HF entre buchas de cabos condutores |
[11] | Tampa roscada EMC para cabo do motor |