Variador

A | Vista desde arriba |
[1] | X1: Conexión de red |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[2] | 2 conexiones PE en la carcasa |
[3] | Filtro de red CNF11A o CNF31A |
[4] | X33: Interfaz para CDM11A o CBG01A |
[5] | LED de estado |
[6] | X20: Entradas binarias o salidas binarias y vigilancia de temperatura del motor |
[7] | X23: Entradas analógicas o salidas analógicas |
[8] | Ventilador |
[9] | 2 conexiones a tierra (PE) de chapa de apantallado |
[10] | Chapa de apantallado de cables de señal |
[11] | Chapa de apantallado de cables de potencia |
[12] | S4: Conmutación entrada analógica mA/V |
[13] | X22: Contacto de relé libre de potencial |
[14] | Etiqueta del producto con código QR |
|
|
C | Vista desde abajo |
[15] | X2: Conexión del motor |