Variateur de vitesse

A | Vue de dessus |
[1] | X1 : raccordement réseau |
|
|
B | Vue de face |
[2] | 2 × raccordement à la terre du boîtier |
[3] | Filtre réseau CNF11A ou CNF31A |
[4] | X33 : interface pour CDM11A ou CBG01A |
[5] | Diode d'état |
[6] | X20 : entrées digitales ou sorties digitales et surveillance température moteur |
[7] | X23 : entrées analogiques ou sorties analogiques |
[8] | Ventilateur |
[9] | 2 × raccordement à la terre de la tôle de blindage |
[10] | Liaisons de transmission de signal tôle de blindage |
[11] | Liaisons de puissance tôle de blindage |
[12] | S4 : commutation mA-V entrée analogique |
[13] | X22 : contact relais hors potentiel |
[14] | Étiquette produit avec QR Code |
|
|
C | Vue de dessous |
[15] | X2 : raccordement moteur |