Conversor

A

Vista de cima

[1]

X1: conexão de rede

 

 

B

Vista frontal

[2]

2 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[3]

Filtro de rede CNF11A ou CNF31A

[4]

X33: interface para CDM11A ou CBG01A

[5]

LED de estado

[6]

X20: entradas ou saídas digitais e monitoração da temperatura do motor

[7]

X23: entradas ou saídas analógicas

[8]

Ventilador

[9]

2 × conexão ao terra de proteção PE da placa de blindagem

[10]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[11]

Placa de blindagem dos cabos de potência

[12]

S4: comutação da entrada analógica mA/V

[13]

X22: contato à relé livre de potencial

[14]

Etiqueta do produto com código QR

 

 

C

Vista de baixo

[15]

X2: conexão do motor