A
俯视图
[1]
X1: 电源接头
B
正视图
[2]
2 ×箱体的PE接头
[3]
进线滤波器CNF11A或CNF31A
[4]
X33: CDM11A或CBG01A的接口
[5]
状态LED指示灯
[6]
X20: 数字量输入端或数字量输出端和电机温度监控
[7]
X23: 模拟量输入端或模拟量输出端
[8]
风扇
[9]
2 ×屏蔽板的PE接头
[10]
信号电缆屏蔽板
[11]
动力电缆屏蔽板
[12]
S4: 模拟量输入端mA/V转换
[13]
X22:无电位继电器触点
[14]
带二维码的产品标签
C
仰视图
[15]
X2: 电机连接