Vista general
MOVITRAC® basic es el variador para conexión directa a la red, adecuado para el control sencillo de la velocidad de motores asíncronos. La serie de productos puede utilizarse para la conexión directa a los controladores a través de redes de comunicación industriales tales como p. ej. PROFINET, Ethernet/IPTM, Modbus TCP o EtherCAT/SBusPLUS, que se produce mediante pasarelas y módulos de comunicación enchufables. Además, hay una variante básica disponible exclusivamente para el control mediante entradas binarias y analógicas.
El variador se compone de:
- Unidad básica con o sin ventilador
- Consolas opcionales
- Accesorios para instalación conforme a CEM
- Pasarelas opcionales para la conexión a redes de comunicación industriales
- Módulo de comunicación para la conexión de las pasarelas con hasta 7 variadores adicionales
- Módulo de diagnóstico CDM11A para la conexión al software de ingeniería MOVISUITE®
- Accesorios para la conexión y el control de motores y frenos
- Cables de motor prefabricados