Vue d'ensemble
Les MOVITRAC® basic sont des variateurs de vitesse permettant le raccordement direct au réseau ; ils sont conçus pour le pilotage simple de la vitesse des moteurs asynchrones. Cette série est utilisée pour le raccordement direct aux systèmes de pilotage via les réseaux de communication industriels tels que, p. ex. PROFINET, Ethernet/IPTM, Modbus TCP ou EtherCAT®/SBusPLUS. Cela est possible via des passerelles enfichables et des modules de communication. Une variante de base est en plus disponible exclusivement pour le pilotage via des entrées digitales et analogiques.
Le variateur comprend les composants suivants.
- Appareil de base avec ou sans ventilateur
- Consoles de paramétrage et pilotage optionnelles
- Accessoires pour l'installation conforme CEM
- Passerelles optionnelles pour la connexion à des réseaux de communication industriels
- Module de communication pour la connexion des passerelles avec jusqu'à sept autres variateurs de vitesse
- Module de diagnostic CDM11A pour la connexion au logiciel d'ingénierie MOVISUITE®
- Accessoires pour le raccordement et le pilotage des moteurs et freins
- Câbles moteur préconfectionnés