概述
MOVITRAC® basic是一款能够直接与市电连接的变频器,适用于异步电机的简单转速控制。该产品系列可以通过工业通讯网络,如PROFINET、Ethernet/IPTM、Modbus TCP或EtherCAT®SBusPLUS直接连接至控制器。这是通过插件网关和通讯模块完成的。此外,还提供有仅用于通过数字量和模拟量输入端进行控制的基本款。
变频器由以下组件构成:
- 基本单元带或不带风扇
- 可选的操作面板
- 附件,用于实现符合EMC准则的安装
- 可选网关用于连接工业通讯网络
- 通讯模块用于将网关与最多7个附加变频器连接
- 诊断模块CDM11A用于连接工程设计软件MOVISUITE®
- 附件,用于连接和控制电机和制动器
- 预制的电机电缆