Visão geral
MOVITRAC® basic é o conversor para conexão direta à rede de alimentação, adequado para o controle simples de rotação malha aberta de motores assíncronos. A linha de produtos pode ser utilizada para conexão direta em controladores através de redes de comunicação industriais, como PROFINET, Ethernet/IPTM, Modbus TCP ou EtherCAT®/SBusPLUS. Isso é feito por meio de gateways plug-in e módulos de comunicação. Além disso, está disponível uma versão básica exclusivamente para controle pelas entradas digitais e analógicas.
O conversor consiste nos seguintes componentes:
- Unidade básica com ou sem ventilador
- Painéis de operação opcionais
- Acessórios para instalação conforme EMC
- Gateways opcionais para conexão a redes de comunicação industriais
- Módulo de comunicação para conectar gateways com até 7 conversores adicionais
- Módulo de diagnóstico CDM11A para conexão ao software de engenharia MOVISUITE®
- Acessórios para a conexão e o controle de motores e freios
- Cabo do motor pré-fabricado