油加热器的恒温器控制和加热行为
注意遵守以下提示。
开关点的出厂设置:
恒温器开关点的出厂设置约比减速机启动温度高5 K,参见减速机起动的极限温度章节。
达到此温度时,恒温器将关闭油加热器。只有这样减速机才可进入运转状态。如果温度低于该值约5 K,加热装置将自动重新开启。
安全油温控制:
为避免过热从而导致油品可能受损,加热管的最大表面负荷将受到限制。这可将冷齿轮油的加热时间延长至数小时,具体取决于减速机的尺寸、结构形式、安装位置、油体积流量和环境温度。
安装和调试:
恒温器和加热元件安装在减速机上待用。调试前,必须正确进行接线并连接电源。
特殊使用条件:
若粘度等级有所不同或环境温度低于规定的极限温度,请与SEW-EURODRIVE公司联系。