构造

油加热器由2个主要部件构成:

  1. 油池(油加热器)中带接线盒的加热元件
  2. 带内置温度传感器的恒温器

[1] 油加热器

[2] 带内置温度传感器的恒温器

使用加热元件时的注意事项:

要求完全浸入:

为避免损坏,加热元件必须完全浸入油池中。

恒温器位置:

恒温器位置因减速机型号和安装位置而异。

可能的用途和使用限制:

加热元件的数量和可能的用途取决于以下因素(包括但不限于):

对于某些安装位置或有限的安装空间,在与其他配件组合使用时可能会受到限制。如遇此情况,请与SEW-EURODRIVE公司联系。

  • 规格
  • 安装位置
  • 端齿轮位置
  • 润滑方式

根据规格提供的标准配置:

  • 标配一个加热元件的规格:
  • 规格100、110、130、150、170、190、210、230、250、270、280、300、320
  • 标配两个加热元件的规格:
  • 规格120、140、160、180、200、220、240、260、290、310

运行和加热时间:

恒温器可以持续通电,以将减速机保持在启动温度。加热过程可能需要持续几个小时。

加热元件的尺寸:

加热元件的尺寸请参见油加热器 /OH一章。