Aufbau

Die Ölheizung besteht aus 2 Hauptteilen:

  1. Heizelement im Ölsumpf (Ölheizung) mit Klemmenkasten
  2. Thermostat mit integriertem Temperaturfühler

[1] Ölheizung

[2] Thermostat mit integriertem Temperaturfühler

Hinweise zur Verwendung von Heizelementen:

Vollständiges Eintauchen erforderlich:

Um Schäden zu vermeiden, müssen die Heizelemente vollständig im Ölsumpf eingetaucht sein.

Thermostatposition:

Die Position des Thermostats variiert je nach Getriebeausführung und Einbaulage.

Einsatzmöglichkeiten und Einschränkungen:

Die Anzahl und der mögliche Einsatz von Heizelementen hängen unter anderem von folgenden Faktoren ab:

Bei bestimmten Einbaulagen und begrenztem Montageplatz kann es zu Einschränkungen bei der Kombination mit anderen Zubehöroptionen kommen. Bitte halten Sie in solchen Fällen Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

  • Baugröße
  • Einbaulage
  • Endradlage
  • Schmierungsart

Standardausstattung nach Baugröße:

  • Ein Heizelement serienmäßig:
  • Baugrößen 100, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 280, 300, 320
  • Zwei Heizelemente serienmäßig:
  • Baugrößen 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310

Betrieb und Aufheizzeit:

Um das Getriebe auf Anlauftemperatur zu halten, kann der Thermostat dauerhaft mit Spannung versorgt werden. Der Aufheizvorgang kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Maße der Heizelemente:

Die Abmessungen der Heizelemente finden Sie im Kapitel Ölheizung /OH.