减速机基本结构

  1. 警告! 高温减速机或减速机油会导致烫伤。重伤。开始操作前让减速机冷却到50 °C以下。
  1. 将一个容量足够大的容器置于放油螺塞 [1] 的下方。
  1. 移除注油螺栓/透气帽 [2]。如有必要,拧下防溅罩适配器 [2]。
  1. 小心地打开泄油阀 [1]。将油完全排放至容器中。
  1. 清洁磁性放油螺塞(如果有)。
  1. 请再次关闭泄油阀 [1]。
  1. 通过注油孔 [2] 加注同类型新油。
  • 铭牌上指示的油量只能作为参考油量。待注入油量主要参照油尺或油位镜上的标记。详细信息参见检查油位一章。
  • 请使用干净的非镀锌加注辅助工具(例如塑料漏斗)。
  1. 重新旋入防溅罩适配器(如果有)。详细信息参见章节安装防溅罩适配器。
  1. 重新拧入注油螺栓 [2] 以及油尺。
  1. 小心! 润滑剂溢出导致危险。可能会造成滑倒。若润滑油流出,则应立即用油粘合剂进行清除。