安装防溅罩适配器
防溅罩适配器可防止减速机油在运行期间从透气帽中流出。
防溅罩适配器用在特定减速机转速下。如果客户需要,该适配器可包含在供货范围内。
如果出厂时减速机已注油,或者经过换油,则必须在调试前安装防溅罩适配器 [2] 和透气帽 [1]。
- 注意! 防溅罩适配器装配不当会造成减速机损坏。可能造成财产损失。进行下列作业时,注意防止异物进入减速机。
- 用相应溶剂清洁防溅罩适配器上的螺纹孔和螺纹。
- 在防溅罩适配器的螺纹上涂上液体螺栓防松剂,如Loctite® 577。
- 将防溅罩适配器旋入减速机中。
- 调整防溅罩适配器 [2],使定位标记 [3] 朝向端齿轮对侧。
- 将透气帽 [1] 旋拧固定在防溅罩适配器 [2] 上。