操作过程

注意

注油错误可能会对减速机造成损坏。
可能会损坏减速机。
  • 仅可通过标记的密封螺栓 [1] 将油注入减速机中。由此可确保轴承在首次调试时和换油后得以润滑。

  1. 取下注油螺栓 [1]。
  2. 通过注油孔 [2] 加注油。
  • 铭牌上指示的油量只能作为参考油量。要注入的油量主要参照油尺上的标记,见检查油位一章。
  • 请使用干净的非镀锌加注辅助工具(例如塑料漏斗)。
  1. 小心! 润滑剂溢出导致危险。可能会造成滑倒。若润滑油流出,则应立即用油粘合剂进行清除。
  1. 拧入注油螺栓 [1] 并重新拧入油尺。