概述

检查油位时注意下列提示:

注意

油位检查不当可能损坏减速机。
可能造成财产损失。
  • 仅在减速机冷却后处于停机状态时,方可检查油位。SEW-EURODRIVE建议在油温为20 °C至40 °C之间时检查油位。此时,油位必须在油尺或油位镜上的标记 [1] 和 [2] 之间,或位于油位镜正中间。
  • 对于采用了固定和可调安装位置的减速机结构型式,遵守下页中的提示。
  • 如果减速机上装有油尺和油位镜,应以油尺处的油位为准。油位镜处的油位仅作为参考值。
  • 用于检查油位的部件、放油螺塞以及注油孔均在减速机上以符号的形式进行了标示。
  • 在减速机停止运行的最初几个小时后,重复检查油位。

提示

有关油位检查的更多信息参见下列尺寸图和订单资料。