带膨胀油箱 /ET的减速机

提示

通过取下上面的密封件如油尺 [2]、透气帽 [3] 或密封螺栓 [4] 及在减速机温热状态下换油可以加速润滑油流动。
- 开始操作前让减速机冷却到50 °C以下。
- 取下放油螺塞。打开泄油阀 [1]。
- 将一个容量足够大的收集容器置于放油螺塞或泄油阀 [1] 的下方。
- 将油完全排放至容器中。
- 清洁磁性放油螺塞(如果有)。
- 请再次关闭泄油阀 [1]。
- 打开注油孔。注意安装位置和下列提示:
安装位置M1和M3:

- 至少打开布置在减速机箱体上五分之一区域(灰色标记)内侧面的一个密封螺栓 [6]。
安装位置M2和M4:

- 至少打开上侧的一个密封螺栓 [6] 或至少打开减速机箱体侧面上五分之一区域(灰色标记)内的一个密封螺栓 [6]。
安装位置M5和M6:

- 打开减速机上侧所有可以触及的密封螺栓 [6] 和布置在减速机箱体上五分之一区域(灰色标记)内侧面可以触及的密封螺栓。
- 通过箱体开口 [6] 或通过膨胀油箱 [5] 注入同一种类的新油。如开口上有机油溢出,则将其关闭,继续加注减速机,直至膨胀油箱 [5] 内达到规定油位。
- 装配透气帽 [3] 前,对其功能进行检查。
- 拧入油尺 [2]。
- 启动减速机。
- 在达到工作温度至少半小时后,检查油位。如有需要,继续加油。
- 让减速机温度冷却到20 °C和40 °C之间,重新检查油位。如有必要,加注润滑油。
提示

将机油预热到最高40 °C可加快灌注过程。也可借助泵为减速机注油。在给减速机注油时,膨胀油箱内的油位在任何时候都不可过高,以避免润滑油从膨胀油箱溢出进入透气管。
- 若润滑油流出,则应立即用油粘合剂进行清除。
提示