安装在带轴肩的用户轴上

使用带轴肩的轴时,轴肩必须为最小高度。轴肩上和空心轴区域中的轴的直径尺寸请参见下表。

规格

轴肩上的直径,单位mm

空心轴区域中的直径,单位mm

X100

90

75

X110

95

80

X110

100

85

X120

105

90

X120

110

95

X130

115

100

X130

120

105

X140

125

110

X140

130

115

X150

130

115

X150

135

120

X150

140

125

X160

140

125

X160

145

130

X160

150

135

X170

145

130

X170

150

135

X170

155

140

X170

160

145

X180

155

140

X180

160

145

X180

165

150

X180

170

155

X180

175

160

X190

165

150

X190

170

155

X190

175

160

X200

170

155

X200

175

160

X200

180

165

X200

185

170

X200

190

175

X210

180

165

X210

185

170

X210

190

175

X210

195

180

X210

200

185

  1. 清洁用户轴及空心轴的内侧。确保所有残留的油脂和润滑脂已清除干净。
  2. 将衬套推到用户轴的轴肩上。
  3. 在轴套上涂上NOCO膏并仔细抹匀。
  4. 将减速机 [5] 推到用户轴的止挡处。
  5. 将减速机固定在安装面上(不拧紧螺栓)。
  6. 小心! 未张紧的锁紧盘会打滑。意外掉落的部件会导致挤压危险。确保锁紧盘不会滑落。注意! 在不装入轴的情况下拧紧锁紧螺栓会造成空心轴变形。可能造成财产损失。只能在装入轴之后拧紧锁紧螺栓。确保全部螺栓已经松开并将锁紧盘 [6] 套在空心轴 [2] 上。
  7. 将锁紧盘的内环 [6c] 定位至尺寸A。

规格

尺寸A,单位mm

X100

2.5

X110

4

X120

7

X130

7

X140

3

X150

5

X160

5

X170

10

X180

10

X190

10

X200

3

X210

3

 

  1. 将调整轴套 [7] 套在用户轴上并推入空心轴 [2] 中。
  2. 轻轻敲击调整轴套 [7] 的法兰以确保轴套被牢固安放于空心轴内。
  3. 确保将锥形衬套 [7] 推入轴中,保证用户轴 [1] 衬套 [7] 和空心轴之间没有间隙。
  4. 仅用手拧紧锁紧盘的锁紧螺栓 [6a]。期间,将圆锥体(外环)[6b] 与圆锥套(内环)[6c] 平行对齐。
  5. [6a]

    锁紧螺栓

    [L1]

    供货状态(已预安装)

    [6b]

    外环

    [L2]

    装配完毕(运行就绪)

    [6c]

    内环

提示

若圆锥体(外环)与圆锥套(内圈)在安装后未能同螺栓一侧的端面对齐,则需再次卸下锁紧盘并仔细地进行清洁/润滑。
  1. 将锁紧螺栓顺时针(不要十字交叉)各拧紧四分之一转。继续再将锁紧螺栓拧紧四分之一转,直至圆锥体(外环)[6b] 与圆锥套(内环)[6c] 在螺栓一侧的端面对齐。
  2. 衬套与空心轴端面的余隙以及调整轴套与空心轴端面之间的余隙必须大于 > 0 mm。
  3. 使用规定的拧紧扭矩拧紧减速机的紧固螺栓。具体应使用的拧紧扭矩请参见减速机操作手册。