拆卸用户轴

注意

采用错误的方式从机器主轴上拆卸减速机可能会导致轴承和其他部件的损坏。
可能造成财产损失。
  • 拆卸时只能在空心轴上进行支撑。在其他减速机部件上进行支撑可能会损坏减速机。
  • 正确拆卸锁紧盘。切勿完全旋出锁紧螺钉,否则锁紧盘会弹出,可能造成事故!
  • 各减速机的锁紧盘及其零件不可相互调换。

请按以下步骤进行操作:

  1. 依次将锁紧螺栓 [6a] 松开四分之一圈,以避免接合面倾斜。
  2. 提示

    若圆锥体(外环)[6b] 与圆锥套(内环)[6c] 无法单独松开,则:
    拿取所需数量的螺栓,并将其均匀地旋入到拆卸孔中。分多步拧紧螺栓,直至圆锥套与圆锥环分开。
  3. 拆下圆锥钢套 [7]。如果钢套已拧紧,则使用拉拔器进行拆卸。
  4. 将锁紧盘 [6] 从空心轴 [2] 上拔出。
  5. 松开锁紧环 [3] 的紧固螺栓,并将锁紧环 [3] 从减速机上推出。
  6. 提示

    用户轴带轴肩时,则无法拆卸锁紧环。
  7. 拆下减速机的紧固螺栓。
  8. 将减速机 [5] 从用户轴 [1] 上拔出。