安装在用户轴上,无轴肩

  1. 清洁用户轴 [1] 及空心轴 [2] 的内侧。确保所有残留的油脂和润滑脂已清除干净。
  2. 将锁紧环 [3] 和衬套 [4] 推到用户轴上。
  3. 在轴套 [4] 上涂上NOCO膏并仔细抹匀。
  4. 将减速机[5] 推到用户轴上。
  1. 将减速机固定在安装面上(不拧紧螺栓)。
  2. 将衬套 [4] 推入减速器 [5] 直至止挡。
  3. 用锁紧环 [3] 固定轴套。按下表中所列的相应扭矩将锁紧环 [3] 拧紧在衬套上。

规格

螺栓

拧紧扭矩Nm

XT100

M10

79

XT110

M10

79

XT120

M10

79

XT130

M12

116

XT140

M12

116

XT150

M16

285

XT160

M16

285

XT170

M16

285

  1. 小心! 未张紧的锁紧盘会打滑。意外掉落的部件会导致挤压危险。确保锁紧盘不会滑落。注意! 在不装入轴的情况下拧紧锁紧螺栓会造成空心轴变形。可能造成财产损失。只能在装入轴之后拧紧锁紧螺栓。确保全部螺栓已经松开并将锁紧盘 [6] 套在空心轴 [2] 上。
  2. 将锁紧盘的内环 [6c] 定位至尺寸A。

规格

尺寸A,单位mm

X100

2.5

X110

4

X120

7

X130

7

X140

3

X150

5

X160

5

X170

10

X180

10

X190

10

X200

3

X210

3

  1. 将调整轴套 [7] 套在用户轴上并推入空心轴 [2] 中。
  2. 轻轻敲击调整轴套 [7] 的法兰以确保轴套被牢固安放于空心轴内。
  3. 检查用户轴是否位于调整轴套内。
  4. 仅用手拧紧锁紧盘的锁紧螺栓 [6a]。期间,将圆锥体(外环)[6b] 与圆锥套(内环)[6c] 平行对齐。
  5. [6a]

    锁紧螺栓

    [L1]

    供货状态(已预安装)

    [6b]

    外环

    [L2]

    装配完毕(运行就绪)

    [6c]

    内环

提示

若圆锥体(外环)与圆锥套(内圈)在安装后未能同螺栓一侧的端面对齐,则需再次卸下锁紧盘并仔细地进行清洁/润滑。
  1. 将锁紧螺栓顺时针(不要十字交叉)拧紧四分之一转。继续再将锁紧螺栓拧紧四分之一转,直至圆锥体(外环)[6b] 与圆锥套(内环)[6c] 在螺栓一侧的端面对齐。
  2. 锁紧环与空心轴端面的余隙以及调整轴套与空心轴端面之间的余隙必须大于 > 0 mm。
  3. 使用规定的拧紧扭矩拧紧减速机的紧固螺栓。拧紧扭矩信息请参见减速机操作手册。