Montage auf Kundenwelle ohne Wellenschulter
- Reinigen Sie die Kundenwelle [1] und die Innenseite der Hohlwelle [2]. Stellen Sie sicher, dass alle Fett- und Ölreste entfernt sind.
- Schieben Sie den Anschlagring [3] und die Buchse [4] auf die Kundenwelle auf.
- Tragen Sie NOCO-Paste auf die Buchse [4] auf und verteilen Sie diese sorgfältig.
- Schieben Sie das Getriebe [5] auf die Kundenwelle.




- Befestigen Sie das Getriebe an der Montagefläche (Schrauben nicht festziehen).
- Schieben Sie die Buchse [4] bis zum Anschlag in das Getriebe [5].
- Sichern Sie die Buchse mit dem Anschlagring [3]. Ziehen Sie den Anschlagring [3] an der Buchse mit dem entsprechenden Drehmoment gemäß der folgenden Tabelle an.


Baugröße | Schraube | Anziehdrehmoment Nm |
|---|---|---|
XT100 | M10 | 79 |
XT110 | M10 | 79 |
XT120 | M10 | 79 |
XT130 | M12 | 116 |
XT140 | M12 | 116 |
XT150 | M16 | 285 |
XT160 | M16 | 285 |
XT170 | M16 | 285 |
- Stellen Sie sicher, dass alle Spannschrauben gelöst sind und schieben Sie die Schrumpfscheibe [6] auf die Hohlwelle [2].
- Positionieren Sie den Innenring [6c] der Schrumpfscheibe auf das Maß A.


Baugröße | Maß A in mm |
|---|---|
X100 | 2.5 |
X110 | 4 |
X120 | 7 |
X130 | 7 |
X140 | 3 |
X150 | 5 |
X160 | 5 |
X170 | 10 |
X180 | 10 |
X190 | 10 |
X200 | 3 |
X210 | 3 |
- Schieben Sie die Gegenbuchse [7] auf die Kundenwelle und in die Hohlwelle [2].
- Um sicherzustellen, dass die Buchse fest in der Hohlwelle sitzt, schlagen Sie leicht auf den Flansch der Gegenbuchse [7].
- Prüfen Sie, ob die Kundenwelle in der Gegenbuchse sitzt.
- Ziehen Sie die Spannschrauben [6a] der Schrumpfscheibe nur handfest an. Richten Sie dabei den Kegel (Außenring) [6b] zur Kegelbuchse (Innenring) [6c] parallel aus.




[6a] | Spannschrauben | [L1] | Lieferzustand (vormontiert) |
[6b] | Außenring | [L2] | fertig montiert (betriebsbereit) |
[6c] | Innenring |
HINWEIS

Sollten sich der Kegel (Außenring) und die Kegelbuchse (Innenring) an der schraubenseitigen Stirnfläche nicht fluchtend montieren lassen, demontieren Sie die Schrumpfscheibe nochmals und reinigen/schmieren diese sorgfältig.
- Ziehen Sie Spannschrauben im Uhrzeigersinn (nicht über Kreuz) jeweils um 1/4-Umdrehung an. Ziehen Sie die Spannschrauben in weiteren Umläufen solange weiter um jeweils 1/4 Umdrehung an, bis der Kegel (Außenring) [6b] und die Kegelbuchse (Innenring) [6c] an der schraubenseitigen Stirnfläche fluchten.
- Der Restspalt zwischen Anschlagring und Hohlwellenende sowie Gegenbuchse und Hohlwellenende muss > 0 mm sein.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Getriebes mit dem vorgeschriebenen Anziehdrehmoment an. Diese entnehmen Sie der Betriebsanleitung für das Getriebe.