Encoders de segurança permitidos da SEW‑EURODRIVE

ATENÇÃO

Perda da função do componente de segurança através da utilização de encoders de segurança desatualizados AS7W ou AG7W, por exemplo, em instalações existentes.
Morte ou ferimentos graves
- A utilização dos seguintes encoders de segurança com os opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A não é aprovada:
- AS7W: Códigos 13630733 e 13630768
- AG7W: Código 13630849
- Utilizar as versões mais recentes dos encoders AS7W/AG7W.
Os seguintes encoders de segurança da SEW‑EURODRIVE podem ser utilizados com os opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A. Mais informações sobre os encoders de segurança podem ser encontradas na documentação associada.
INFORMAÇÃO

- Ao utilizar o opcional de segurança MOVISAFE® CSS..A somente encoders de segurança da SEW-EURODRIVE são aprovados.
- Se forem utilizados encoders de segurança não aprovados pela SEW-EURODRIVE, deverá ser utilizado o opcional de segurança MOVISAFE® CSA31A.
Informações adicionais