Encoders de seguridad permitidos de SEW‑EURODRIVE

ADVERTENCIA

Pérdida de la función parcial de seguridad debido al uso de encoders de seguridad AS7W o AG7W obsoletos, p. ej., en instalaciones existentes.
Lesiones graves o mortales
  • No está permitido el uso de los siguientes encoders de seguridad en las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A:
  • AS7W: Ref. de pieza 13630733 y 13630768
  • AG7W: Ref. de pieza 13630849
  • Utilice las versiones actuales de los encoders de seguridad AS7W/AG7W.

Los siguientes encoders de seguridad de SEW‑EURODRIVE se pueden utilizar con las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A. Encontrará más información sobre los encoders de seguridad en la documentación correspondiente.

AVISO

  • Cuando se utiliza la opción de seguridad MOVISAFE® CSS..A se permiten únicamente encoders de seguridad de SEW‑EURODRIVE.
  • Si no se utilizan encoders de seguridad homologados de SEW‑EURODRIVE, se debe utilizar la opción de seguridad MOVISAFE® CSA31A.