SEW-EURODRIVE允许使用的安全编码器

警告

使用旧款安全编码器AS7W或AG7W(例如在现有系统中)会导致安全子功能失效。
死亡或重伤
- 以下安全编码器不允许与安全选件MOVISAFE® CS..A一起使用:
- AS7W:部件号13630733和13630768
- AG7W:部件号13630849
- 使用最新版本的AS7W/AG7W安全编码器。
SEW-EURODRIVE的下列安全编码器可以与安全选件MOVISAFE® CS..A一起使用。有关安全编码器的详细信息参见相应文件。
提示

- 使用MOVISAFE® CSS..A安全选件时,只能使用SEW-EURODRIVE的安全编码器。
- 如果使用未经SEW-EURODRIVE认证的安全编码器,则必须使用安全选件MOVISAFE® CSA31A。
更多的信息