Servomotores

  • EK0H
  • AK0H
  • AK1H
  • EK0Z
  • AK0Z

Para implementar uma função do componente de segurança com os encoders AK0H ou AK1H, o motor deve ser colocado em operação com o modo de controle SERVO.

Recomendam-se as seguintes configurações do conversor:

  • Ativação do seguinte monitoramento de erro por atraso
  • Ativação da monitoração da rotação
  • Ativação do monitoramento do encoder