Lokalny panel sterowania CBG22A
Na poniższej ilustracji widoczna jest strona przednia i tylna lokalnego panelu sterowania CBG22A:

[1] | Kolorowy wyświetlacz |
[2] | 4 przyciski funkcyjne, które można przypisać kontekstowo. Przypisane funkcje są pokazane na wyświetlaczu kolorowym nad przyciskami. |
[3] | Złącze USB 2.0 mini-B, żeńskie (podłączenie do komputera) |
[4] | Blokada |
[5] | Złącze D-Sub, 9-pinowe żeńskie |
[6] | Tabliczka znamionowa |
Przyciski
Na poniższej ilustracji przedstawione są przyciski lokalnego panelu sterowania CBG22A:

a = nawigacja w menu | b = obszar obsługi w trybie obsługi ręcznej | ||
[1] | Przyciski ze strzałką <góra/dół> | [4] | Przycisk <RESET> |
[2] | Przycisk <OK> | [5] | Przycisk informacji <i> |
[3] | Przyciski ze strzałką <lewo/prawo> | [6] | Przycisk <STOP> |