Programmeerapparaat ter plaatse CBG22A
Op de volgende afbeelding staan de voor- en achterzijde van het programmeerapparaat ter plaatse CBG22A:

[1] | Kleurendisplay |
[2] | 4 functietoetsen, die contextueel worden toegewezen. De toegewezen functies worden boven de toetsen in het kleurendisplay weergegeven. |
[3] | Interface USB-2.0-mini-B, female (aansluiting op pc) |
[4] | Vastzetinrichting |
[5] | Interface D-sub, 9-polig, female |
[6] | Typeplaatje |
Toetsen
Op de volgende afbeelding ziet u de toetsen van het programmeerapparaat ter plaatse CBG22A:

a = Navigeren in het menu | b = Bedieningsgedeelte handbedrijf | ||
[1] | Pijltoetsen <omhoog/omlaag> | [4] | Toets <RESET> |
[2] | Toets <OK> | [5] | Informatietoets <i> |
[3] | Pijltoetsen <links/rechts> | [6] | Toets <STOP> |