Unidad de manejo local CBG22A

La siguiente imagen muestra los lados delantero y trasero de la unidad de manejo local CBG22A:

[1]

Pantalla a color

[2]

4 teclas de función que se asignan en función del contexto. Las funciones asignadas se muestran con las teclas en la pantalla a color.

[3]

Interfaz USB-2.0-Mini-B, hembra (conexión a PC)

[4]

Retención

[5]

Interfaz Sub D 9 polos, hembra

[6]

Placa de características

Teclas

La siguiente imagen muestra las teclas de la unidad de manejo local CBG22A:

a = Navegar en el menú

b = Zona de mando funcionamiento manual

[1]

Teclas de flecha <arriba/abajo>

[4]

Tecla <RESET>

[2]

Tecla <OK>

[5]

Tecla de información <i>

[3]

Teclas de flecha <izquierda/derecha>

[6]

Tecla <STOP>