Paikan päällä käytettävä ohjauslaite CBG22A
Seuraavassa kuvassa näkyvät paikan päällä käytettävän CBG22A-ohjauslaitteen etu- ja takapuoli:

[1] | Värinäyttö |
[2] | Neljä toimintopainiketta, jotka voi varata sisällöstä riippuen. Kohdistetut toiminnot näytetään värinäytön painikkeilla. |
[3] | Liitäntä USB-2.0-Mini-B, female (liitäntä PC:hen) |
[4] | Kiinnitys |
[5] | Liitäntä D-Sub 9-napainen, naaras |
[6] | Tyyppikilpi |
Painikkeet
Seuraavassa kuvassa näkyvät paikan päällä käytettävän CBG22A-ohjauslaitteen painikkeet:

a = navigointi valikossa | b = käsikäytön ohjausalue | ||
[1] | Nuolipainikkeet <ylöspäin/alaspäin> | [4] | Painike <RESET> |
[2] | Painike <OK> | [5] | Info-painike <i> |
[3] | Nuolipainikkeet <vasemmalle/oikealle> | [6] | Painike <STOP> |