Console opérateur locale CBG22A
L'illustration suivante montre les faces avant et arrière de la console opérateur locale CBG22A.

[1] | Afficheur couleur |
[2] | Quatre touches de fonction dont l'affectation varie en fonction du contexte. Les fonctions affectées sont précisées sur l'afficheur couleur, au-dessus de chaque touche. |
[3] | Interface USB 2.0 Mini-B, femelle (raccordement au PC) |
[4] | Dispositif de blocage |
[5] | Interface Sub-D, 9 pôles, femelle |
[6] | Plaque signalétique |
Touches
L'illustration suivante montre les touches de la console opérateur locale CBG22A.

a = Navigation dans le menu | b = Bloc pilotage en mode manuel | ||
[1] | Touches flèche <vers le haut / vers le bas> | [4] | Touche <RESET> |
[2] | Touche <OK> | [5] | Touche information <i> |
[3] | Touches flèche <vers la gauche / vers la droite> | [6] | Touche <STOP> |