“电流相关的设定值校正”功能
借助设定值校正功能,可根据当前电流调整FCB 55“电压调节”中的电压设定值。正方向的电流越大,电压设定值就会越被向下校正。
校正后的设定值符合有效的应用极限和配置值:
- P8812.40“驱动侧电流相关设定值校正系数”
- 或
- P8812.74“操作侧电流相关设定值校正系数”
这些参数规定了在最大电流下对电压设定值的校正值。如果电流小于最大电流,则进行线性内插。
- P8812.42“驱动侧最大的电流相关设定值校正(量)”
- 或
- P8812.76“操作侧最大的电流相关设定值校正(量)”
这些参数规定了校正设定值时的最大数值。
始终使用当前受调侧的参数:
- P8812.44“电流相关设定值校正滤波器时间常数”
用滤波时间常数对校正值进行过滤,以抑制不稳定性。