Funzione "Correzione riferimento in funzione della corrente"

Con la correzione riferimento può essere adattato il riferimento di tensione nell'FCB 55 "Regolazione tensione" in funzione della corrente attuale. Quanto più è superiore la corrente in direzione positiva, tanto più viene corretto verso il basso il riferimento di tensione.

Il riferimento corretto rispetta i limiti di applicazione e i valori profilo validi:

  • P8812.40 "Fattore correzione riferimento in funzione della corrente lato A"
  • oppure
  • P8812.74 "Fattore correzione riferimento in funzione della corrente lato B"

I parametri indicano con quale valore viene corretto il riferimento di tensione in caso di corrente massima. Se la corrente è inferiore alla corrente massima, viene interpolata linearmente.

  • P8812.42 "Massima correzione riferimento in funzione della corrente lato A (ammontare)"
  • oppure
  • P8812.76 "Massima correzione riferimento in funzione della corrente lato B (ammontare)"

I parametri indicano l'ammontare con il quale vengono corretti al massimo i riferimenti.

Si utilizza sempre il parametro per il lato attualmente regolato:

  • P8812.44 "Costante tempo filtro correzione riferimento in funzione della corrente"

Il valore di correzione viene filtrato con la costante tempo filtro per sopprimere le instabilità.