Functie "Stroomafhankelijke setpointcorrectie"
Met de setpointcorrectie kan de spanningssetpoint in de FCB 55 “Spanningsregeling” afhankelijk van de actuele stroom aangepast worden. Hoe groter de stroom in positieve richting, des te meer wordt de spanningssetpoint naar beneden gecorrigeerd.
De gecorrigeerde setpoint houdt de geldige applicatiegrenzen en profielwaarden aan:
- P8812.40 "Factor stroomafhankelijke setpointcorrectie A-zijde"
- of
- P8812.74 "Factor stroomafhankelijke setpointcorrectie B-zijde"
De parameters geven aan met welke waarde de spanningssetpoint bij maximale stroom gecorrigeerd wordt. Als de stroom kleiner is dan de maximale stroom, wordt er lineair geïnterpoleerd.
- P8812.42 "Maximale stroomafhankelijke setpointcorrectie A-zijde (waarde)"
- of
- P8812.76 "Maximale stroomafhankelijke setpointcorrectie B-zijde (waarde)"
De parameters geven aan met welke waarde de setpoints maximaal gecorrigeerd worden.
Er wordt altijd de parameter voor de actueel geregelde zijde gebruikt:
- P8812.44 "Filtertijdconstante stroomafhankelijke setpointcorrectie"
De correctiewaarde wordt met de filtertijdconstante gefilterd om instabiliteiten te onderdrukken.