Função "Correção do valor nominal dependente da corrente"
Com a correção do valor nominal, o valor nominal da tensão no FCB 55 "Controlador de tensão" pode ser ajustado dependendo da corrente atual. Quanto maior a corrente no sentido positivo, mais o valor nominal da tensão é corrigido para baixo.
O valor nominal corrigido está em conformidade com os limites de aplicação e valores de perfil válidos:
- P8812.40 "Fator Correção do valor nominal dependente da corrente Lado A"
- ou
- P8812.74 "Fator Correção do valor nominal dependente da corrente Lado B"
Os parâmetros indicam o valor com o qual o valor nominal da tensão é corrigido na corrente máxima. Se a corrente for menor que a corrente máxima, a intercalação linear é usada.
- P8812.42 "Correção de valor nominal dependente da corrente máxima Lado A (quantidade)"
- ou
- P8812.76 "Correção de valor nominal dependente da corrente máxima Lado B (quantidade)"
Os parâmetros indicam a quantidade máxima pela qual os valores nominais são corrigidos.
O parâmetro para o lado controlado atualmente é sempre usado:
- P8812.44 "Constante de tempo do filtro, correção do valor nominal dependente da corrente"
O valor de correção é filtrado com a constante de tempo do filtro para suprimir instabilidades.