Função "LVRT"

A função "Low voltage ride through" (LVRT) é usada para passar por quedas curtas ou interrupções na fonte de alimentação. Para isso, em caso de queda de tensão no lado não regulado da tensão, o valor nominal da corrente de saída é ajustado brevemente para 0%. Isso permite que a alimentação se recupere.

Após a recuperação da tensão não regulada, a unidade aumenta automaticamente o valor nominal da corrente de saída para o valor nominal original com uma desaceleração. Esta função pode ser ligada ou desligada.