Função "Ajuste de impedância"

Em pontos de alimentação com impedância aumentada, o consumo de potência pulsada pode levar à distorção da tensão de alimentação. Este é o lado não regulado do controlador de tensão.

Se grandes divergências na tensão de alimentação forem detectados quando houver consumo de potência, a unidade reduz ou aumenta a corrente de saída. Este comportamento pode levar a pequenas divergências na tensão de saída a ser regulada no lado regulado.

Este opcional também pode ser parametrizado em pontos de alimentação com baixa impedância ou se for necessária uma tensão de saída particularmente precisa no lado regulado em todas as condições de conexão.