Funzione "Adeguamento impedenza"

Nei punti di alimentazione con impedenza aumentata si possono verificare distorsioni della tensione di alimentazione quando si preleva la potenza a impulsi. Si tratta in questo caso del lato non regolato della regolazione della tensione.

Se vengono rilevati scostamenti maggiori nella tensione di alimentazione durante il prelevamento della potenza, allora l'unità riduce o aumenta la corrente di output. Questo comportamento può portare a piccoli scostamenti da regolare nella tensione di output del lato regolato.

Nei punti di alimentazione con impedenza bassa o se è richiesta una tensione di output del lato regolato particolarmente precisa per tutte le condizioni di collegamento, è possibile parametrizzare anche questa opzione.