Funzione "LVRT"
La funzione "Low voltage ride through" (LVRT) serve per superare brevi cadute o interruzioni dell'alimentazione elettrica. In caso di cadute di tensione viene impostato per breve tempo il riferimento della corrente di output su 0% sul lato non regolato della tensione. Con ciò l'alimentazione può riposare.
Dopo il riposo della tensione non regolata, il riferimento della corrente di output viene aumentato dall'unità automaticamente con un ritardo fino al riferimento originario. Questa funzione può essere attivata o disattivata.