Functie "LVRT"
De functie "Low voltage ride through" (LVRT) dient voor het doorbreken van korte dalingen of onderbrekingen in de energietoevoer. Daarvoor wordt bij spanningsafnames op de niet-geregelde zijde van de spanning de setpoint van de uitgangsstroom kort op 0% gezet. Daardoor kan de voeding herstellen.
Na het herstel van de niet-geregelde spanning verhoogt het apparaat de setpoint van de uitgangsstroom met een vertraging automatisch naar de oorspronkelijke setpoint. Deze functie kan in- of uitgeschakeld worden.